Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem. Pontos de ruptura predefinidos nas nervuras e na base da canaleta.
- Artigo não.:
- TS 8800750
- Modelo
- para placas de montagem
para montagem no esquema de perfurações VX - Descrição do produto
- Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem. Pontos de ruptura predefinidos nas nervuras e na base da canaleta.
- Material
- PVC duro
Dificilmente inflamável e autoextinguível
Resistente a temperaturas de até +60 °C - Cor
- Semelhante a RAL 7030
- Escopo de fornecimento
- Canaleta de cabos com tampa
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Instalações possíveis
- Com perfurações no padrão DIN/especiais para a montagem diretamente no perfil do armário ou em superfícies como placas de montagem
- Se a placa de montagem for instalada na parte de trás, alinhada com o quadro do armário (posição de montagem ±0 mm), as canaletas de cabos posicionadas na horizontal ficam alinhadas com as canaletas de cabos montadas no perfil do armário
- Nota
- Pode ser cortada no comprimento necessário.
- Dimensões
- Largura: 30 mm
Profundidade: 80 mm
Comprimento: 2.000 mm - Emb.
- 24 unid.
- Peso líquido
- 21,312 kg
- Peso bruto
- 22,437 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39259020
- EAN
- 4028177445444
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descrição do produto
- TS CALHA P/PASSAGEM CAB0S 30X2000 (24Pç)