Para TS, PC, console universal TP e base soleira para alívio da tração na entrada dos cabos.
Guia para fixação de cabos Perfil angular para TS, PC, console universal TP, base soleira TS
Artigo não.: PS 4338000
O produto sairá de linha em: 31 de jan. de 2020
O novo item indicado é apropriado para os sistemas de caixas e armários VX, TS, VX SE, PC e sistema de base soleira VX:
- Artigo não.:
- PS 4338000
- Descrição do produto
- Para alívio da tração na entrada de cabos. Montagem com profundidade variável no esquema de orifícios em intervalos de 25 mm do perfil horizontal do armário ou na base soleira TS/Flex-Block.
- Material
- Aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- No caso de montagem na base soleira TS é necessário um pino para a fixação da base
- Dimensões
- Comprimento: 1.585 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
PC
Console universal TP
Largura: = 1.600 mm - Adequado para largura
- = 1.600 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 8,664 kg
- Peso bruto
- 9,12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177099210
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
- PS RIEL SUJECC. CABOS 1600
- Documentação
- Info sheet