Suportes plásticos para gerenciamento de cabos

Artigo não.: DK 7228035

Para a fixação flexível de cabos, disponível em dois materiais diferentes e três variantes de medidas, montagem em armário e no perfil do quadro montado com dobradiça de 482,6 mm (19"), em patch panels, em Data Rack, bem como componentes no esquema DIN em intervalos de 25 mm.

Artigo não.:
DK 7228035
Modelo
Policarbonato: possibilidade de fixação variável. No caso de fixação com 45°, o suporte para gerenciamento de cabos pode ser fixado em um painel com 1 UA.
Descrição do produto
Para a fixação flexível de cabos, disponível em dois materiais diferentes e três variantes de medidas. Possibilidade para fixação no armário e no perfil do quadro montado com dobradiça de 482,6 mm (19") das caixas de distribuição de dados, em todos os patch panels, no Data Rack bem como em todos os componentes no esquema DIN em intervalos de 25 mm.
Material
Policarbonato
Cor
RAL 7035
Dimensões
Altura: 50 mm
Profundidade: 95 mm
Adequado para
Largura: 482,6 mm
Adequado para largura
482,6 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,23 kg
Peso bruto
0,291 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177167032
ECLASS 8.0
27400604
Descrição do produto
DK SUP.PLAST.P/GEST.CABO 95X50 policarbonato.