- Artigo não.:
- TX 5502140
- Vantagens
- Montagem simples pela fixação rápida sem o uso de qualquer ferramenta
- Pode ser opcionalmente parafusada
- Esquema de perfurações multifuncional integrado para fixar elementos para o roteamento de cabos
- Sistema integrado de perfurações para fixação das PDUs no esquema com 7 UA por meio de encaixe tipo fechadura
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Unidades de altura
- 47 UA
- Adequado para
- Tipo de caixa: TX Colocation Rack
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 6 kg
- Peso bruto
- 9 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85389099
- EAN
- 4028177971592
- ETIM 9
- EC000047
- Descrição do produto
- PDU/calha de cabos TX Colo, 47 UA