Canaleta para gerenciamento de cabos, horizontal 482,6 mm (19")

Nº do item: DK 7158.150

Possibilita a passagem simples coberta dos cabos também de grandes quantidades de cabos dentro do nível de montagem 19", para o manuseio simples é possível remover a cobertura frontal completa através dos fechos rápidos.

Nº do item:
DK 7158.150
Descrição do produto
A canaleta possibilita a passagem de cabos simples e escondida para os componentes embutidos no nível de montagem de 19˝, mesmo de grandes quantidades de cabos. Recortes grandes garantem a passagem fácil para cima e para baixo dos cabos para os componentes, sem fazer dobras. Para facilitar o manuseio, a cobertura frontal pode ser completamente removida através dos fechos rápidos. Após serem posicionados, os cabos são fixados em sua devida posição por meio de fitas de velcro e a canaleta pode ser novamente fechada.
Material
Chapa de aço
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui 5 fitas de velcro
Unidades de altura
3 UA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,439 kg
Peso bruto
2,44 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177500341
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604