Buchas para entrada de cabos

Artigo não.: SZ 4316000

Junto com a chapa para entrada de cabos, estas buchas oferecem uma vedação rápida e simples da entrada dos cabos no armário pela base.

Artigo não.:
SZ 4316000
Descrição do produto
Junto com a chapa para entrada de cabos, estas buchas oferecem uma vedação rápida e simples da entrada dos cabos no armário pela base.
Material
Base: polipropileno
Bucha/luva: elastômero termoplástico
Entrada de cabos
Quantidade de entradas de cabos: 8
Diâmetro máx. dos cabos: 13 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Tipo de caixa: VX SE
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55 no caso de montagem adequada
Emb.
25 unid.
Peso líquido
0,6 kg
Peso bruto
0,786 kg
Número da tarifa alfandegária
40169997
EAN
4028177098664
ETIM 9
EC000879
ETIM 8
EC000879
ECLASS 8.0
27069216
Descrição do produto
BUCHA PARA ENTRADA DE CABOS DIAMETRO 13MM
Certificados
Grau de proteção