Chapas para entrada de cabos para montagem no console universal TP:

Artigo não.: SZ 4323700

Introdução segura dos cabos, utilizada com as buchas para entrada de cabos e buchas para passagem de conectores. É montada no lugar das chapas de base padrão.

Artigo não.:
SZ 4323700
Descrição do produto
Introdução segura dos cabos, utilizada com as buchas para entrada de cabos e buchas para passagem de conectores. É montada no lugar das chapas de base padrão.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui chapa de compensação
Inclui material de fixação
Inclui chapa de compensação
Nota sobre o código de referência
Inclui chapa de compensação
Adequado para
Tipo de caixa: Console universal TP: = 1.000 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,672 kg
Peso bruto
1,872 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177098886
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
PlacaA ENTRADA CABOS