Para bucha para entrada de cabos e bucha para passagem de conectores no lugar de segmentos de chapas de base bipartidas padrão.
- Artigo não.:
- VX 8619802
- Descrição do produto
- Para bucha para entrada de cabos e bucha para passagem de conectores no lugar de segmentos de chapas de base bipartidas padrão.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Quantidade de recortes
- 5
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX: = 1.000 mm
Tipo de caixa: VX SE - Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55 em combinação com bucha para entrada de cabos ou bucha para passagem de conectores
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,708 kg
- Peso bruto
- 1,78 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177921030
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- Chapa VX para entrada de cabos, para L: 1000 mm
- Documentação
- Info sheet