- Artigo não.:
- VX 8618800
- Vantagens
- Montagem simples
- Encosto em toda a superfície
- Elevado nível de vedação da entrada dos cabos no armário
- Aplicações
- Para encaixe nas chapas de base
- Material
- PVC duro
Dificilmente inflamável e autoextinguível
Resistente a temperaturas de até +60 °C
Vedação: poliuretano
Corte transversal: 30 x 25 mm
- Escopo de fornecimento
- Perfis de encaixe incluindo perfis de aperto elásticos
- Nota
- São necessárias duas unidades em cada ponto de entrada de cabos
- Em armários com largura acima de 1000 mm, o conjunto de base é subdividido em duas áreas na largura. É possível utilizar dois pontos de entrada de cabos (à esquerda/à direita)
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX: = 600 mm
Tipo de caixa: VX SE
Tipo de caixa: Base do console CX
Tipo de caixa: Console vertical CX
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,16 kg
- Peso bruto
- 0,167 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177922747
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
-
Perfil central VX para entrada de cabos, para L: 600 mm