O perfil é encaixado diretamente nas chapas de base. Se a chapa de montagem for instalada recuada para a frente, os cabos podem ser introduzidos diretamente em uma guia para fixação de cabos, sem necessidade de manter raios de curvatura amplos. Junto com a guia para fixação de cabos pode-se obter uma adaptação perfeita entre a entrada dos cabos e a placa de montagem.
- Artigo não.:
- VX 8618802
- Vantagens
- Montagem simples
- Encosto em toda a superfície
- Elevado nível de vedação da entrada dos cabos no armário
- Aplicações
- Para encaixe nas chapas de base
- Material
- PVC duro
Dificilmente inflamável e autoextinguível
Resistente a temperaturas de até +60 °C
Vedação: poliuretano
Corte transversal: 30 x 25 mm - Escopo de fornecimento
- Perfis de encaixe incluindo perfis de aperto elásticos
- Nota
- São necessárias duas unidades em cada ponto de entrada de cabos
- Em armários com largura acima de 1000 mm, o conjunto de base é subdividido em duas áreas na largura. É possível utilizar dois pontos de entrada de cabos (à esquerda/à direita)
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX: = 1.000 mm
Tipo de caixa: VX SE
Tipo de caixa: Console vertical CX - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,24 kg
- Peso bruto
- 0,28 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177922761
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
- Perfil central VX para entrada de cabos, para L: 1000 mm
- Documentação
- Info sheet