Para encaixe na chapa de base e no quadro do armário.
- Artigo não.:
- VX 8618814
- Descrição do produto
- Para encaixe na chapa de base e no quadro do armário.
- Vantagens
- Montagem simples
- Encosto em toda a superfície
- Elevado nível de vedação da entrada dos cabos no armário
- Aplicações
- Para encaixe na chapa de base e no quadro do armário
- Material
- PVC duro
Dificilmente inflamável e autoextinguível
Resistente a temperaturas de até +60 °C
Vedação: poliuretano
Corte transversal: 30 x 25 mm - Escopo de fornecimento
- Perfis de encaixe incluindo perfis de aperto elásticos
- Nota
- São necessárias duas unidades em cada ponto de entrada de cabos
- Em armários com largura acima de 1000 mm, o conjunto de base é subdividido em duas áreas na largura. É possível utilizar dois pontos de entrada de cabos (à esquerda/à direita)
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX: = 1.600 mm
Tipo de caixa: VX SE
Tipo de caixa: Base do console CX - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177922839
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Descrição do produto
- VX Section for cable entry, rear, for W: 1600 mm
- Documentação
- Info sheet