Mantém o quadro com dobradiça na posição aberto.
- Artigo não.:
- SR 8619270
- Modelo
- Com dobradiça de 130°
- Descrição do produto
- Mantém o quadro na devida posição quando for aberto.
- Instalações possíveis
- Montagem em quadro com dobradiça grande: em cima no kit de montagem
- Montagem em quadro com dobradiça pequeno: em cima no kit de montagem
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,214 kg
- Peso bruto
- 0,241 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177921917
- ETIM 9
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Descrição do produto
- Bloqueio do quadro com dobradiça VX para aplicação com dobradiça de 130°
- Documentação
- Manual de instruções