Kit de montagem para quadro montado com dobradiça grande com acabamento

Artigo não.: SR 1978200

Para montagem do quadro com dobradiça grande, com acabamento.

Artigo não.:
SR 1978200
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação para montagem no armário
Ângulo de abertura
130°
Adequado para
Tipo de caixa: CM
Largura: = 800 mm
Adequado para caixas/armários do tipo
CM
Emb.
1 kit
Peso líquido
0,65 kg
Peso bruto
0,7 kg
Número da tarifa alfandegária
83021000
EAN
4028177013216
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Documentação
Manual de instruções