Dobradiça de 180° para quadro com dobradiça grande VX

Artigo não.: VX 8619050

Para aumentar o ângulo de abertura de 130° para 180° na posição dianteira.

Artigo não.:
VX 8619050
Descrição do produto
Para aumentar o ângulo de abertura de 130° para 180° na posição dianteira.
Vantagens
Acesso perfeito aos equipamentos e componentes de 19" instalados atrás do quadro com dobradiça
Material
Fundição sob pressão
Escopo de fornecimento
Dobradiça em cima e embaixo
Inclui material de fixação
Ângulo de abertura
180°
Nota
Montagem apenas possível no VX
Capacidade de carga (estática)
1.500 N
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,8 kg
Peso bruto
0,849 kg
Número da tarifa alfandegária
83021000
EAN
4028177920293
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
Dobradiça VX de 180° para quadro com dobradiça grande
Documentação
Load brochure
Manual de instruções