Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").
- Artigo não.:
- VX 8619530
- Descrição do produto
- Para a montagem de componentes de 482,6 mm (19").
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- 2 dobradiças de 130°
Inclui lingueta com fecho de palheta dupla
Material para fixação no kit de montagem - Nota
- Para travar o quadro aberto é necessário utilizar o bloqueio do quadro com dobradiça
- Dependendo da situação de instalação é necessário um sistema de chassi 23 x 64 mm
- No VX SE, no perfil do armário, junto com o trilho adaptador VX
- Para outras possibilidades de montagem, consultar "Especificações técnicas"
- Nota sobre o código de referência
- A montagem na AX requer adicionalmente o kit de montagem AX
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX SE
AX
Largura: = 600 mm
= 800 mm
Altura: ≥ 760 mm - Adequado para caixas/armários do tipo
- VX
- VX SE
- Unidades de altura
- 12 UA
- Adequado para caixas/armários do tipo
- VX
- VX SE
- AX
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,578 kg
- Peso bruto
- 3,925 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177919594
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- Quadro com dobradiça pequeno VX, para L: 600/800 mm, 12 UA