Para a fixação de subracks e outras instalações, para montagens parciais os perfis do adaptador podem ser simplesmente encurtados.
- Artigo não.:
- TS 8613000
- Descrição do produto
- Para a fixação de subracks e outros equipamentos. Para montagens parciais pode-se simplesmente encurtar os perfis adaptadores.
- Material
- Perfil em alumínio extrudado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Unidades de altura
- 42 UA
- Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19" - Nota
- A medida de 482,6 mm (19") é obtida na montagem no quadro de armários com 600 mm de largura
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Largura: = 600 mm
Altura: = 2.000 mm - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 7,08 kg
- Peso bruto
- 7,453 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76042100
- EAN
- 4028177212176
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- TS Perfil de adaptação 2000 mm