Perfis adaptadores de 482,6 mm (19") para TS, VX SE

Artigo não.: TS 8613070

Para a fixação de subracks e outras instalações, para montagens parciais os perfis do adaptador podem ser simplesmente encurtados.

Artigo não.:
TS 8613070
Descrição do produto
Para a fixação de subracks e outros equipamentos. Para montagens parciais pode-se simplesmente encurtar os perfis adaptadores.
Material
Perfil em alumínio extrudado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Unidades de altura
17 UA
Dimensões de montagem
Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19"
Nota
A medida de 482,6 mm (19") é obtida na montagem no quadro de armários com 600 mm de largura
Adequado para
Para armário para PC. Atrás da porta inferior.
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Largura: = 600 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
2,956 kg
Peso bruto
3,157 kg
Número da tarifa alfandegária
76042990
EAN
4028177438682
ECLASS 8.0
27189234