Este item será descontinuado em: 25 de jan. de 2015
- Artigo não.:
- DK 7686000
- Descrição do produto
- Para a montagem de componentes de 19" em racks para rede e para servidores DK PS e em caixas externas CS New Basic. A profundidade dos trilhos perfilados pode ser ajustada em intervalos de 25 mm. Para fixar os trilhos perfilados é necessário utilizar uma cantoneira de montagem.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui acessórios de fixação
- Unidades de altura
- 20 UA
- Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19" - Adequado para
- Tipo de caixa: DK PS
Altura: = 1.000 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,8 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177133327
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Documentação
- Quick guide