Para a fixação de componentes eletrônicos, subracks e outros equipamentos de 19". Para montagens parciais pode-se simplesmente encurtar os perfis adaptadores.
- Artigo não.:
- VX 8619300
- Descrição do produto
- Para a fixação de componentes eletrônicos, subracks e outros equipamentos de 19". Para montagens parciais pode-se simplesmente encurtar os perfis adaptadores.
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Unidades de altura
- 33 UA
- Dimensões de montagem
- Largura de montagem dos componentes: 19"
- Nota
- A medida de 482,6 mm (19") é obtida na montagem no quadro de armários com 600 mm de largura
- Opção de instalação parcialmente deslocada em armários com 600 mm de largura por meio do sistema de chassi 18 x 64 mm
- Na montagem no armário para eletrônica: instalação no lado de trás
- Adequado para
- para o lado de trás de armários para eletrônica VX
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Largura: = 600 mm
Altura: = 1.600 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 3,8 kg
- Peso bruto
- 4,02 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177927056
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- Perfil adaptador VX de 19" para altura mínima do armário: 1600 mm, 33 UA