A peça de 1 UA dos perfis adaptadores. Para a montagem de subracks individuais e outros equipamentos de 19".
- Artigo não.:
- VX 8619330
- Material
- Chapa de aço de 2 mm
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Unidades de altura
- 1 UA
- Dimensões de montagem
- Largura de montagem dos componentes: 19"
- Nota
- A medida de 482,6 mm (19") é obtida na montagem no quadro de armários com 600 mm de largura
- Opção de instalação parcialmente deslocada em armários com 600 mm de largura por meio do sistema de chassi 18 x 64 mm
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,22 kg
- Peso bruto
- 0,22 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177927025
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- Peça adaptadora VX de 19", 1 UA