- Artigo não.:
- DK 7063883
- Descrição do produto
- O trilho deslizante é estendido até o respectivo comprimento necessário e fixado entre o nível de montagem dianteiro e traseiro. As saliências traseiras para o encaixe e os parafusos dianteiros permitem uma montagem sem maiores problemas. O devido componente a ser integrado é inserido horizontalmente sobre o trilho deslizante e opcionalmente fixado no nível de montagem através de seus orifícios de fixação.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- A estrutura extremamente estreita do trilho deslizante permite sua aplicação na maioria dos casos de integração de componentes em polegadas. Devido à sua fixação no nível de montagem padronizado, pode ser utilizado com componentes de qualquer marca. O trilho deslizante reduz minimamente o espaço de montagem embaixo do trilho de montagem, de forma que a unidade de altura logo abaixo somente permite utilização limitada.
- Capacidade de carga (estática)
- 80 kg
- Superfície de apoio
- Largura: 50 mm
- Comprimento
- 590: 930 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 3,25 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177517783
- ECLASS 8.0
- 27189261