Para a montagem entre um nível de fixação dianteiro e um nível de fixação traseiro, para apoiar os componentes pesados em polegadas.
- Artigo não.:
- DK 7963310
- Descrição do produto
- Para a montagem entre o nível de fixação de 19" dianteiro e traseiro. Os trilhos deslizantes oferecem apoio para os componentes pesados em polegadas.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Distance between mounting levels
- 395 mm
- Load capacity static
- 800 N
- Superfície de apoio
- Largura: 85 mm
Profundidade: 324 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: TE 8000
EL - Dimensões de montagem
- Installation depth for components: 482,6 mm
Largura de montagem dos componentes: 19" - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,56 kg
- Peso bruto
- 1,76 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177443938
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- DK JGO.GUÍAS DESLIZ.85X80