Montagem entre o perfil adaptador de 19" dianteiro e traseiro ou a peça adaptadora de 19" dianteira e traseira.
- Artigo não.:
- VX 8613151
- Descrição do produto
- Montagem entre o perfil adaptador de 19" dianteiro e traseiro ou a peça adaptadora de 19" dianteira e traseira.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Profundidade: = 500 mm - Dimensões de montagem
- Largura de montagem dos componentes: 19"
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 4 kg
- Peso bruto
- 4,96 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177938984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- VX Slide rail for VX Adaptor section, two-sided-mounting, for D: 500 mm