- Artigo não.:
- DK 7827560
- Descrição do produto
- Treliças de profundidade universais nas quais pode-se montar tanto trilhos com perfil em L como também trilhos perfilados cavados com profundidade e largura variáveis. Kit de montagem para todas as medidas de largura: medida de fixação métrica de 19"/21"/
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Profundidade: 1.000 mm
- Capacidade de carga
- Carga estática de 200 kg por nível
- Emb.
- 1 kit
- Peso líquido
- 2,3 kg
- Peso bruto
- 2,55 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177616042
- ECLASS 8.0
- 27189234