Para separação das áreas frias e quentes dentro do armário com contenção de corredor ou ao utilizar um sistema LCP.
- Artigo não.:
- DK 5302010
- Vantagens
- Para aumentar efetivamente a eficiência energética do sistema de climatização
- Régua de escova vertical para permitir o isolamento sem sobreposição no caso de instalação de sistemas de barramento no nível externo de montagem.
- Aplicações
- Para a separação dos compartimentos frios/quentes no interior de um armário no caso de instalação em corredor fechado ou aplicação de um sistema LCP.
- Material
- Chapa de aço
Régua de escova: plástico, UL 94-HB
Cerdas da régua de escova: plástico PA6 livre de halogênio
Estrutura de fixação da régua de escova: PVC com halogênio
Painel cego: poliéster, proteção contra incêndio: autoextinguível segundo a norma UL 94 HB, sem halogênio - Superfície
- Com pintura
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 2 acabamentos verticais
2 acabamentos horizontais
4 réguas de escova
4 pedaços de poliuretano celular
Inclui material de fixação - Indicação de montagem
- Os acabamentos verticais com régua de escova podem ser montados para isolamento nos trilhos perfilados de 19" dianteiros e traseiros.
- Os acabamentos horizontais com réguas de escova somente podem ser montados nos trilhos perfilados de 19" dianteiros.
- Os recortes de 482,6 mm (19") integrados nas superfícies de isolamento podem ser fechados com os painéis cegos inclusos ou utilizados para instalar outros componentes ou passar cabos. Observe o escopo de fornecimento específico do produto.
- Adequado para
- Largura: = 600 mm
Altura: = 1.200 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,001 kg
- Peso bruto
- 0,001 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 56090000
- EAN
- 4028177955257
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrição do produto
- Air baffle plate, for VX IT 19" mounting angles, standard, to separate the hot/cold zones within an enclosure with aisle containment or when using an LCP system. WxH: 600x1200 mm, RAL 9005
- Documentação
- Manual de instruções