Chapas condutoras de ar para quadros de montagem de 19˝ TS IT

Artigo não.: DK 5501915

Para separação das áreas frias e quentes dentro do armário com contenção de corredor ou ao utilizar um sistema LCP.

Artigo não.:
DK 5501915
Descrição do produto
Com régua de escova em todo o contorno para permitir o isolamento sem sobreposição no caso de instalação de sistemas de barramento no nível externo de montagem.
Aplicações
Para a separação dos compartimentos frios/quentes no interior de um armário no caso de instalação em corredor fechado ou aplicação de um sistema LCP.
Material
Chapa de aço
Painel cego: poliéster, UL 94-HB, sem halogênio
Régua de escova: plástico, UL 94-HB
Superfície
Com pintura
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
2 acabamentos verticais
2 acabamentos horizontais
4 réguas de escova
Inclui material de fixação
2 painéis cegos, 3 UA
Indicação de montagem
Os acabamentos verticais e horizontais com régua de escova podem ser montados para isolamento no quadro de montagem de 19" dianteiro e traseiro.
Adequado para
Largura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,57 kg
Peso bruto
6,77 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177706934
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Descrição do produto
#NV
Documentação
Info sheet