Patch panel para caixa de derivação de cabos de fibra óptica travável
Artigo não.: DK 7574535
Existem 5 modelos diferentes de painéis de cabos de fibra óptica para vários tipos de acoplamento. A quantidade de espaços para montagem em cada painel diverge dependendo da variante selecionada ou do tamanho básico.
- Artigo não.:
- DK 7574535
- Descrição do produto
- Diversos painéis com os respectivos recortes para a conexão de acoplamentos de cabos de fibra óptica Single ou Duplex encontram-se disponíveis para as caixas de derivação.
- Material
- Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Quantidade de espaços para montagem
- 48
- Para acoplamento de cabos de fibra óptica
- ST
- Nota sobre o código de referência
- Prazo de entrega sob consulta.
- Unidades de altura
- 3 UA
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,652 kg
- Peso bruto
- 0,752 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177168237
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113