Para a montagem em armários para eletrônica ou em caixas com abertura horizontal com dobradiça.
- Artigo não.:
- EL 1941000
- Descrição do produto
- Para a montagem em armários para eletrônica ou em caixas.
- Material
- Placa cega: 3 mm em alumínio
Dobradiça: zinco fundido sob pressão - Superfície
- Placa cega: anodizada natural
Dobradiça: galvanizada - Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
- Unidades de altura
- 6 UA
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,22 kg
- Peso bruto
- 1,42 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177012851
- ECLASS 8.0
- 27189217