Prateleira para carga pesada Para armários de rede TS com trilhos perfilados cavados
Artigo não.: DK 7828970
Para montagem fixa entre dois níveis de fixação de 482,6 mm (19"), encaixada nos trilhos perfilados cavados, capacidade de carga: 75 kg, modelo galvanizado, 100 kg, modelo pintado.
- Artigo não.:
- DK 7828970
- Modelo
- Galvanizado
- Descrição do produto
- Para montagem fixa entre dois níveis de fixação de 482,6 mm (19"). A prateleira é encaixada diretamente nos trilhos perfilados cavados.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Distance between mounting levels
- 698 mm
- Capacidade de carga
- Carga estática da superfície de 75 kg
- Nota
- Não é possível a combinação com trilhos telescópicos.
- Dimensões
- Largura: 452,5 mm
Altura: 20 mm
Profundidade: 678 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,621 kg
- Peso bruto
- 3,821 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177233317
- ECLASS 8.0
- 27189261