Prateleira para carga pesada Para armários de rede TS com trilhos com perfil em L

Artigo não.: DK 7828961

Para montagem fixa entre dois níveis de fixação de 482,6 mm (19"), encaixada diretamente nos trilhos perfilados em L, capacidade de carga: 75 kg.

Artigo não.:
DK 7828961
Descrição do produto
Para montagem fixa entre dois níveis de fixação de 482,6 mm (19"). A prateleira é encaixada diretamente nos trilhos com perfil em L.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Distance between mounting levels
598 mm
Capacidade de carga
Carga estática da superfície de 75 kg
Nota
Não é possível a combinação com trilhos telescópicos.
Dimensões
Largura: 507,5 mm
Altura: 20 mm
Profundidade: 580 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,65 kg
Peso bruto
3,85 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177233300
ECLASS 8.0
27189261