Para a conversão posterior de prateleiras com montagem fixa para torná-las retráteis, substituindo os pinos de fixação existentes ou os trilhos de montagem (modelo para carga pesada) pelos trilhos telescópicos.
- Artigo não.:
- DK 7061000
- Descrição do produto
- As prateleiras com montagem fixa também podem ser posteriormente alteradas para prateleiras retráteis. Para isso, os pinos de fixação ou os trilhos de montagem (modelo para carga pesada) instalados são substituídos pelos trilhos telescópicos.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Suitable for component shelf depth
- 400 mm
- Capacidade de carga
- 50 kg
- Nota
- Montagem e fixação na profundidade do armário em intervalos de 25 mm.
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,37 kg
- Peso bruto
- 1,569 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177123731
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- DK Trilho telescópico
- Documentação
- Manual de instruções