Com elos maleáveis de corrente para passagem dos cabos sem fazer dobras na parte intermediária, as conexões rápidas permitem soltar rapidamente a fixação em ambos os lados.
- Artigo não.:
- DK 7163565
- Descrição do produto
- Para a passagem segura dos cabos de ligação das prateleiras retráteis até o ponto de fixação dos cabos. Passagem dos cabos sem fazer dobras na parte intermediária devido a elos maleáveis de corrente. As conexões rápidas permitem soltar rapidamente a fixação em ambos os lados.
- Material
- Chapa de aço galvanizada
Parte intermediária: plástico - Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- Profundidade máxima das prateleiras = profundidade do armário - 200 mm
- Adequado para
- Profundidade: > 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,7 kg
- Peso bruto
- 0,78 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177438576
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrição do produto
- DK SOPORTE CABOS
- Documentação
- Manual de instruções