- Nº do item:
- TS 8612.090
- Modelo
- Para montagem em portas
- Descrição do produto
- Para montagem universal de estruturas ou montagem parcial. Simplesmente encaixar nas perfurações e fixar.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui parafusos de fixação
- Comprimento
- 890 mm
- Adequado para portas com largura
- 1.000 mm
- Instalações possíveis
- No perfil vertical dos armários TS, VX SE: no nível de montagem interno, em todo o contorno, em diferentes alturas
- No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade
- No TP através de trilhos para montagem interna: na largura para o nível de montagem interno
- Como kit de montagem de prateleiras no TS, VX SE: simplesmente encaixar e fixar
- Indicação de montagem
- Na montagem em TP, é necessário usar o trilho para instalação interna
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX SE
TP
PC
IW
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 3,3 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177232648
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
CHASSI SIST. TS 17X73 900 MONT. INTERNA