Junto com a conexão para montagem modular externa, para a blindagem EMC do ponto de união.
- Artigo não.:
- VX 8800695
- Descrição do produto
- Junto com a conexão para montagem modular externa, para a blindagem EMC do ponto de união.
- Escopo de fornecimento
- 1 rolo = 8 m
- Comprimento
- 8.000 mm
- Dimensões
- Largura: 40 mm
Comprimento: 8.000 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,133 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 40081100
- EAN
- 4028177947238
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- VX EMC shielding seal
- Documentação
- Info sheet