No caso de sistemas modulares de armários EMC e utilização de uma divisória galvanizada, esta vedação oferece um contato perfeito e blindagem ideal.
- Artigo não.:
- VX 4348500
- Descrição do produto
- No caso de sistemas modulares de armários EMC e utilização de uma divisória galvanizada, esta vedação oferece um contato perfeito e blindagem ideal.
- Material
- Poliuretano com revestimento com contato elétrico
- Escopo de fornecimento
- 2 perfis verticais de 1891 mm cada um
2 perfis horizontais de 741 mm cada um - Dimensões
- Largura: 10 mm
Altura: 28 mm
Comprimento: 5.260 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,2 kg
- Peso bruto
- 0,7 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 40081100
- EAN
- 4028177947221
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- VX EMC divider panel seal
- Documentação
- Info sheet