Para cabos blindados com um diâmetro máximo de 20 mm. A combinação de contato EMC e fixação dos cabos oferece um contato de baixa impedância entre a blindagem do cabo e a chapa de base. Para todos os armários com 400, 500, 600 e 800 mm de profundidade junto com as chapas de base padrão.
- Artigo não.:
- VX 8618823
- Descrição do produto
- Para cabos blindados com um diâmetro máximo de 20 mm. A combinação de contato EMC e fixação dos cabos oferece um contato de baixa impedância entre a blindagem do cabo e a chapa de base. Para todos os armários com 400, 500, 600 e 800 mm de profundidade junto com as chapas de base padrão.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- 1 chapa de base com estampa em T
1 chapa de base móvel
2 vedações EMC - Nota sobre o código de referência
- Somente para uma metade do armário
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Largura: = 1.200 mm - Nota
- Nenhum grau de proteção IP padronizado possível
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2 kg
- Peso bruto
- 2,14 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177929876
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- VX EMC gland plate, width 1200 mm
- Documentação
- Info sheet