Kit de peças antiterremoto para montagem posterior no sistema de armários modulares VX.
- Artigo não.:
- VX 8618600
- Descrição do produto
- Kit de peças antiterremoto para montagem posterior no sistema de armários modulares VX.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Nota
- O armário de grande porte VX 8806.000 foi testado com componentes pesando 500 kg na placa de montagem, incluindo laterais, kit de peças antiterremoto, base soleira antiterremoto e fecho Comfort, e atende às exigências da norma Telcordia GR-63-CORE Zona 4.
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm
Profundidade: = 600 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 20,4 kg
- Peso bruto
- 21,38 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177927032
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- Kit de peças antiterremoto VX, para LxAxP: 800 x 2000 x 600 mm
- Documentação
- Manual de instruções
- White Paper