Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito: com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8, otimizados em comprimento e prontos para montar.
- Artigo não.:
- SZ 2569000
- Descrição do produto
- Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito.
- Vantagens
- Com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8
- Com comprimento ideal e prontos para instalação
- Diâmetro
- 25 mm²
- Conexão
- M8 – M8
- Instalações possíveis
- Opções de conexão na AX: porta/tampa M8, caixa M8, placa de montagem M8
- Opções de conexão no VX: porta/tampa M8, caixa M8, placa de montagem M8, lateral M8, chapa de base M8
- Nota
- Siga as instruções de montagem e consulte o material sobre condutores de proteção do respectivo sistema de armário ou caixa.
- Dimensões
- Comprimento: 300 mm
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,39 kg
- Peso bruto
- 0,436 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85444290
- EAN
- 4028177027978
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Descrição do produto
- SZ Cordão de aterramento 300mm