Cobre estanhado, em diferentes comprimentos e cortes transversais com terminais de contato prensados, combate o efeito de deslocamento da corrente oferecendo ao mesmo tempo possibilidades de conexão altamente flexíveis.
- Artigo não.:
- SZ 2412225
- Descrição do produto
- Cobre estanhado em diversos comprimentos e diâmetros com terminais de contato prensados. Os cordões de aterramento combatem o efeito de deslocamento da corrente, oferecendo ao mesmo tempo possibilidades de conexão altamente flexíveis.
- Diâmetro
- 25 mm²
- Conexão
- M8 – M8
- Nota
- Siga as instruções de montagem e consulte o material sobre condutores de proteção do respectivo sistema de armário ou caixa.
- Dimensões
- Comprimento: 200 mm
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,45 kg
- Peso bruto
- 0,562 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 74198010
- EAN
- 4028177022577
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Descrição do produto
- SZ CORDÃO ATERRAM. P/M8 - 25mm2 C/200mm
- Aprovações
- UL + C-UL (listed)