Para uma EMC aprimorada.
- Artigo não.:
- VX 5302028
- Descrição do produto
- Para uma EMC aprimorada.
- Vantagens
- Conexão de todos os componentes do rack por meio de cordões de aterramento a um trilho vertical centralizado para ligação equipotencial (RBB) pela estrutura do quadro como ponto central
- Aplicações
- Para assegurar a ligação equipotencial contínua ou o aterramento funcional
- Melhor proteção contra interferências de alta frequência segundo a norma DIN EN 50 310
- O kit foi projetado para utilização com portas lisas em chapa de aço para alcançar o objetivo de obter um melhor efeito de blindagem contra interferências.
- Funcionamento
- Trilho para a ligação equipotencial central de todos os componentes do armário e dos equipamentos instalados, caso tenham um ponto de conexão para ligação equipotencial
- Escopo de fornecimento
- 6 cordões de aterramento (M8) de 16 mm² para portas em chapa de aço,laterais e trilhos para ligação equipotencial
Trilho para ligação equipotencial com 1545 mm de comprimento para altura entre 1800 e 2000 mm
Inclui material de fixação - Indicação de montagem
- Os cabos específicos para fazer a ligação entre os componentes e o trilho para ligação equipotencial devem ser disponibilizados pelo cliente
- Nota
- Se, com base na aplicação final, um eletricista profissional tiver efetuado uma avaliação dos riscos e não tiver identificado nenhum potencial de risco adicional, não será necessário tomar qualquer medida de aterramento de proteção
- Para assegurar um maior efeito de blindagem, parte-se do pressuposto de que a caixa utilizada é fechada em todos os lados, semelhante aos modelos com proteção IP com porta dianteira em chapa de aço lisa (apenas como configuração), chapa de teto lisa, laterais parafusadas e base fechada
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,7 kg
- Peso bruto
- 1,9 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177955349
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- Descrição do produto
- Kit de ligação equipotencial Plus para VX IT, para uma EMC aprimorada. Trilho para a ligação equipotencial central de todos os componentes do rack e dos equipamentos instalados, caso tenham um ponto de conexão para ligação equipotencial, 6 cordões de aterramento (M8), 16 mm² para portas em chapa de aço, laterais e trilhos para ligação equipotencial, comprimento: 1545 mm, para altura: 1800 – 2000 mm, incluindo material de fixação, aprovações: UL
- Documentação
- Info sheet