Para pinos de aterramento de 8 mm
- Artigo não.:
- IT 7548210
- Descrição do produto
- O conector de aterramento destina-se à simples ligação equipotencial em um pino de aterramento de 8 mm ou junto com um ponto central de aterramento 7829.200. Até no máximo cinco conectores chatos (6,3 mm) podem ser contatados em um ponto de aterramento.
- Escopo de fornecimento
- 10 conectores de aterramento incluindo material de fixação
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,11 kg
- Peso bruto
- 0,126 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177520264
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descrição do produto
- TERRA ESTRELLA P. CONECT. 6,3