Barra PE/PEN E-Cu estanhado

Artigo não.: SV 9685580

Com perfurações integradas.

Artigo não.:
SV 9685580
Material
E-Cu estanhado
Dimensões
Comprimento: 900 mm
Diâmetro
80 mm x 10 mm
Teor de cobre (kg / unidade)
6,43
Número da tarifa alfandegária
74071000
Descrição do produto
SV Barra PE/PEN E-Cu estanhado, LA: 80x10 mm, C: 900 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)