Barras E-Cu Com perfurações integradas

Artigo não.: SV 9661385

Indicado para montagem direta em armários de distribuição, suportes de barramento, combinações PE/PEN junto com cantoneira combinada PE/PEN e peça para montagem modular E-Cu.

Artigo não.:
SV 9661385
Descrição do produto
Adequadas para a montagem direta em armários e suportes de barramento 9340.000/.010, 9340.004, 9342.014, 3052.000 e 3073.000. Combinações PE/PEN juntamente com a cantoneira combinada PE/PEN e a peça para montagem modular E-Cu.
Material
E-Cu
Ø hole
11 mm
Dimensões
Comprimento: 765 mm
Adequado para
Largura: = 800 mm
Diâmetro
5 mm x 30 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
2,06 kg
Peso bruto
2,13 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,02
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177546790
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas