Barra PE/PEN E-Cu para VX

Artigo não.: SV 9686520

Segundo a norma DIN EN 13 601. Com perfurações integradas.

Artigo não.:
SV 9686520
Descrição do produto
Com perfurações integradas.
Material
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Dimensões
Comprimento: 900 mm
Adequado para
Largura: = 1.000 mm
Diâmetro
30 mm x 5 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
2,4 kg
Peso bruto
2,4 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,2
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177934757
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descrição do produto
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 900 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Documentação
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions