Barra PE/PEN E-Cu para VX

Artigo não.: SV 9686536

Segundo a norma DIN EN 13 601. Com perfurações integradas.

Artigo não.:
SV 9686536
Descrição do produto
Com perfurações integradas.
Material
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Dimensões
Comprimento: 500 mm
Adequado para
Largura: = 600 mm
Diâmetro
30 mm x 10 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
2,64 kg
Peso bruto
2,66 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,32
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177934795
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descrição do produto
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x10 mm, L: 500 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Documentação
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions