Barra PE/PEN E-Cu para VX

Artigo não.: SV 9686544

Segundo a norma DIN EN 13 601. Com perfurações integradas.

Artigo não.:
SV 9686544
Descrição do produto
Com perfurações integradas.
Material
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Dimensões
Comprimento: 300 mm
Adequado para
Largura: = 400 mm
Diâmetro
40 mm x 10 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
2,11 kg
Peso bruto
2,122 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,05
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177934856
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descrição do produto
SV Bar E-Cu PE /PEN p/VX 40x10mm, L:300 mm
Explicações
Declaración de conformidad UK
Documentação
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions