Barra PE/PEN E-Cu para VX

Nº do item: SV 9686.546

Segundo a norma DIN EN 13 601. Com perfurações integradas.

Nº do item:
SV 9686.546
Descrição do produto
Com perfurações integradas.
Material
E-Cu
Ø hole
11,5 mm
Dimensões
Comprimento: 500 mm
Adequado para
Largura: = 600 mm
Diâmetro
40 mm x 10 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3,54 kg
Peso bruto
3,58 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,77
Número da tarifa alfandegária
74071000
EAN
4028177934863
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
Descrição do produto
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 500 mm
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Protective conductor brochure
Safety instructions