- Artigo não.:
- SV 9686584
- Descrição do produto
- Com perfurações integradas.
- Material
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Dimensões
- Comprimento: 300 mm
- Adequado para
- Largura: = 400 mm
- Diâmetro
- 80 mm x 10 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 4,26 kg
- Peso bruto
- 4,3 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 2,15
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177934771
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descrição do produto
- SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 80x10 mm, L: 300 mm
- Explicações
- Declaración de conformidad UK