Para substituir portas já instaladas. Devido ao raio de abertura reduzido de cada uma das portas, é possível reduzir a distância entre as séries de armários.
- Artigo não.:
- DK 5301438
- Descrição do produto
- Para substituir portas já instaladas. Com visor fixado pelo lado de trás e fecho de barra de 4 pontos. O modelo bipartido possibilita a montagem dos armários com aproveitamento otimizado do espaço, ao mesmo tempo oferecendo acesso perfeito devido à distância reduzida entre os módulos de armários.
- Material
- Quadro: chapa de aço
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm - Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- Quadro: RAL 7035
Fecho Comfort VX e dobradiças: RAL 9005 - Escopo de fornecimento
- Porta subdividida na vertical, com fecho Comfort VX para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E, direita
4 dobradiças de 180° em cada metade da porta
Inclui material de fixação - Indicação de montagem
- Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°
- Nota
- Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 240°
- Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 160°
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
Largura: = 800 mm
Altura: = 2.200 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 35 kg
- Peso bruto
- 36,2 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 137,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177955042
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
- Sheet steel glazed door, vertically divided for VX IT, to replace existing doors. With underlaid viewing panel and 4-point locking rod. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm
- Documentação
- Info sheet