Para substituir portas já instaladas. A área da superfície ventilada é em torno de 85%.
- Artigo não.:
- DK 5301446
- Descrição do produto
- Para substituir portas já instaladas. A superfície livre da parte perfurada é em torno de 85%.
- Material
- Quadro: perfil em alumínio extrudado
Grade para ventilação: chapa de aço
Perfil vertical: alumínio anodizado
Perfil horizontal: alumínio pintado - Cor
- Fecho Comfort VX, dobradiças, perfil horizontal, grade para ventilação: RAL 9005
Perfil vertical: prata - Escopo de fornecimento
- Porta com fecho Comfort para tambor semicilíndrico com fecho de segurança 3524 E
3 dobradiças de 180° montadas
Inclui material de fixação - Indicação de montagem
- Para que o ângulo de abertura das portas de módulos seja de 180°, são necessárias dobradiças de 180°
- Nota
- Ângulo de abertura das portas de armários montados individualmente: máx. 240°
- Ângulo de abertura das portas de armários montados em módulo: máx. 105°
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
Largura: = 800 mm
Altura: = 2.000 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 10,3 kg
- Peso bruto
- 11,2 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 42,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177955059
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descrição do produto
- Aluminium / sheet steel door, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm
- Documentação
- Info sheet